GEMÜ 4150

AS-Interface Extension Plug

  • Beschreibung
  • Merkmale

Der Extension Plug dient zur Leitungsverlängerung der Netzwerklänge von bisher 100 m auf 200 m ohne Repeater für das Feldbussystem AS-Interface. Mit der integrierten LED dient der Extension Plug als Spannungsüberwachung. In Standardnetzwerken kann die Signalqualität verbessert und die Telegrammfehlerrate reduziert werden.

  • Maximale Ausdehnung des AS-Interface Netzwerks auf max. 600m (mit Repeater)
  • Reduzierung der Telegrammfehlerrate