Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
2
10 bar
Anschlussart
2
Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff
5
PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe
1
PVC-U
Manschette
4
FPM
Steuerfunktion
0
manuell betätigt
Antriebsausführung
GB232
Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D457 wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar. Der Handhebel ist stufenweise in 7 Positionen (bei jeweils 55°) einstellbar und ist mit einer Bohrung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses ausgestattet, um unerwünschte Positionsänderungen auszuschliessen.
Geringes Gewicht
Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
Scheibenaustrittsmaß auf Kunststoffrohrleitung ausgelegt
abschließbarer Handhebel aus Kunststoff mit Rasterposition
UV-beständig
Niedriges Drehmoment
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar. Der Handhebel ist stufenweise in 7 Positionen (bei jeweils 55°) einstellbar und ist mit einer Bohrung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses ausgestattet, um unerwünschte Positionsänderungen auszuschliessen.
Typ: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: 1: PVC-U
Manschette: 4: FPM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D457 wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar. Der Handhebel ist stufenweise in 7 Positionen (bei jeweils 55°) einstellbar und ist mit einer Bohrung zum Anbringen eines Sicherheitsschlosses ausgestattet, um unerwünschte Positionsänderungen auszuschliessen.
Typ: D457: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: 1: PVC-U
Manschette: 4: FPM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Artikelnummer: 88623461 D457 50W225 1 40 GB232
The soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 1: PVC-U
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
The GEMÜ D457 soft seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version. The hand lever can be adjusted in seven positions (each at 55°) and is equipped with a hole for fitting a safety lock to prevent unwanted changes in position.
Type: D457: Butterfly valve, manually operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 1: PVC-U
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Item number: 88623461 D457 50W225 1 40 GB232
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert