Medium
Filtern nach
OHNE
%: Prozentskala
Luft: Luft
Typ
Filtern nach
825: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP, (Baureihe 800)
Konformität RoHS
Filtern nach
R: konform nach RoHS
DN
Filtern nach
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Gehäuseform
Filtern nach
D: Durchgangsrohr
Anschlussart
Filtern nach
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Messrohrwerkstoff
Filtern nach
21: PA, glasklar
22: PSU
O-Ring Werkstoff
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Anschlusswerkstoff
Filtern nach
1: Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
5: Einlegeteil PP, Überwurfmutter PP beige
6: Temperguss
7: Edelstahl
20: Einlegeteil PVDF, Überwurfmutter PVDF
Messrohrgröße
Filtern nach
46: Konus 46
47: Konus 47
48: Konus 48
49: Konus 49
52: Konus 52
53: Konus 53
54: Konus 54
55: Konus 55
61: Konus 61
62: Konus 62
63: Konus 63
67: Konus 67
68: Konus 68
69: Konus 69
71: Konus 71
72: Konus 72
73: Konus 73
75: Konus 75
77: Konus 77
Messbereich
Filtern nach
OHNE
2,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
4: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
6,5: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
10: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
16: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
25: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
40: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
50: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
64: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
100: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
140: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
200: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
100%: maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit