The GEMÜ M75 directly controlled 2/2-way process solenoid valve has innovative double bellows as a seal, with which the pressure forces can be compensated. The plastic encapsulated compact coil is available in several supply voltages. O-rings in various designs ensure hermetic separation between medium and actuator. The valve is suitable for liquid and gaseous media in open/close applications with short operating times. The GEMÜ M75 has a manual override and an energy-saving reduction in holding current as standard.
Compact design thanks to the small solenoid
Resistant against corrosive media
Low maintenance
Suitable for vacuum
GEMÜ electrical position indicator can be fitted
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Handnotbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.
Typ: Magnetventil
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebemuffe DIN
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2G: Antriebsgröße 2 NC = 130 N NO = 50 N Mit Fettschmiernippel
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Elektrischer Anschluss: 01: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose konfektionierbar
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil GEMÜ M75 verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Handnotbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.
Typ: M75: Magnetventil
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebemuffe DIN
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2G: Antriebsgröße 2 NC = 130 N NO = 50 N Mit Fettschmiernippel
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Elektrischer Anschluss: 01: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose konfektionierbar
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88760278 M75 8D 2 11412GC101-C
The directly controlled 2/2-way process solenoid valve has innovative double bellows as a seal, with which the pressure forces can be compensated. The plastic encapsulated compact coil is available in several supply voltages. O-rings in various designs ensure hermetic separation between medium and actuator. The valve is suitable for liquid and gaseous media in open/close applications with short operating times. The GEMÜ M75 has a manual override and an energy-saving reduction in holding current as standard.
Type: M75: Solenoid valve
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement socket DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G: Actuator size 2 NC = 130 N NO = 50 N
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ M75 directly controlled 2/2-way process solenoid valve has innovative double bellows as a seal, with which the pressure forces can be compensated. The plastic encapsulated compact coil is available in several supply voltages. O-rings in various designs ensure hermetic separation between medium and actuator. The valve is suitable for liquid and gaseous media in open/close applications with short operating times. The GEMÜ M75 has a manual override and an energy-saving reduction in holding current as standard.
Type: M75: Solenoid valve
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement socket DIN
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2G: Actuator size 2 NC = 130 N NO = 50 N
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88760278 M75 8D 2 11412GC101-C
The tender texts have been copied to the clipboard