675 40D39175M0 1 5143

Membranventil, manuell

Artikelnummer: 88738923
Beschreibung
Typ 675 Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN 40 DN 40
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 39 Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper 17 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff 5M PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion 0 manuell betätigt
Antriebsausführung 1 Antriebsgröße 1
Ausführungsart 5143 Befestigungsteile in Qualität A4, Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprechende Vorsorge treffen!
Membrangröße 40 Membrangröße 40

Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Diverse Auskleidungswerkstoffe für verschiedenste Medien verfügbar
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert