Typ
Filtern nach
530: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1,
48: Flansch JIS 20K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 10, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 16, DN 50 nach JIS 10K gebohrt
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
37: 1.4408, Feinguss
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
5P: PTFE USP Class VI
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
1G1: Antriebsgröße 1G1
1M1: Antriebsgröße 1M1
2G1: Antriebsgröße 2G1
2M1: Antriebsgröße 2M1
3G1: Antriebsgröße 3G1
3M1: Antriebsgröße 3M1
4G1: Antriebsgröße 4G1
5G1: Antriebsgröße 5G1
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
RA102: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA303: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA304: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB104: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB105: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB106: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB303: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB304: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC103: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC104: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC303: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC304: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD103: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD104: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD303: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD304: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE104: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE105: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE106: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE304: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE305: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE306: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF104: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF105: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF106: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF304: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF305: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF306: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG104: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG105: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG106: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG304: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG305: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG306: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH104: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH105: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH106: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH304: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH305: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH306: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ103: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ104: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ303: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ304: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK102: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK302: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS120: 4 m³/h - linear
RS121: 4 m³/h - linear
RS122: 6,3 m³/h - linear
RS123: 10 m³/h - linear
RS124: 16 m³/h - linear
RS125: 23,2 m³/h - linear
RS126: 40 m³/h - linear
RS130: 4 m³/h - mod.EQ
RS131: 4 m³/h - mod.EQ
RS132: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS133: 10 m³/h - mod.EQ
RS134: 16 m³/h - mod.EQ
RS135: 25 m³/h - mod.EQ
RS136: 40 m³/h - mod.EQ
RS330: 63 m³/h - mod.EQ
RS331: 90 m³/h - mod.EQ
RS332: 160 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit