Typ
Filtern nach
695: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
6: Gewindestutzen DIN 11851
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
18: Stutzen DIN 11850 Reihe 3
31: NPT Innengewinde
34: Flansch JIS B2220, 10K, RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
35: Stutzen JIS-G 3447
36: Stutzen JIS-G 3459 Schedule 10s
37: Stutzen SMS 3008
38: Flansch ANSI Class 150 RF, Baulänge FTF MSS SP-88, Baulänge nur bei Gehäuseform D
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
55: Stutzen BS 4825, Part 1
58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
63: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s
64: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 5s
65: Stutzen ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s
80: Clamp ASME BPE, Baulänge FTF ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
84: Clamp für Rohr BS 4825 Part 1, DN 15 und DN 20, Clamp AD 25,0 mm, Baulänge FTF nur bei Gehäuseform D nach EN 558 Reihe 7
86: Clamp DIN 32676 Reihe A
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
6K: Kegelstutzen und Überwurfmutter DIN 11851
8A: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF nach EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8E: Clamp ISO 2852 für Rohr ISO 2037, Clamp SMS 3017 für Rohr SMS 3008 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8F: Clamp IDF/ISO, für Rohr JIS-G 3447 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8H: Clamp IDF/ISO, für Rohr JIS-G 3459 Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8P: Clamp DIN 32676 Reihe C, Baulänge FTF ASME BPE, Baulänge nur bei Gehäuseform D
8T: Clamp DIN 32676 Reihe C, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A1: Aseptik-Nutflansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A2: Aseptik-Bundflansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A4: Aseptik-Nutflansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A5: Aseptik-Bundflansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127 Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A7: Aseptik-Nutflansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
A8: Aseptik-Bundflansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
C1: Aseptik-Gewindestutzen DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
C2: Aseptik-Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
C4: Aseptik-Gewindestutzen DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
C5: Aseptik-Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
C7: Aseptik-Gewindestutzen DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
C8: Aseptik-Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
E1: Aseptik-Nutklemmstutzen DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E2: Aseptik-Bundklemmstutzen DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E4: Aseptik-Nutklemmstutzen DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E5: Aseptik-Bundklemmstutzen DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E7: Aseptik-Nutklemmstutzen DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe C / ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
E8: Aseptik-Bundklemmstutzen DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe C / ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
FV: Rohrverschraubung mit frontbündiger Edelstahldichtkontur, Überwurfmutter mit Innengewinde (weiblich)
MV: Rohrverschraubung mit frontbündiger Edelstahldichtkontur, Überwurfmutter mit Außengewinde (männlich)
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
13: EN-GJL-250 (GG 25), Hartgummi-Auskleidung
16: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Hartgummi-Auskleidung
17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
37: 1.4408, Feinguss
39: 1.4408, PFA-Auskleidung
40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
42: 1.4435 (BN2), Schmiedekörper, Δ Fe < 0,5 %
82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Weichgummi-Auskleidung
83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Butyl-Auskleidung
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
C3: 1.4435, Feinguss
F4: 1.4539 / UNS N08904, Schmiedekörper
Membranwerkstoff
Filtern nach
2: NBR
4: FKM
6: IIR
13: EPDM
17: EPDM
19: EPDM
28: EPDM
29: EPDM
54: PTFE/EPDM einteilig
71: PTFE/PVDF/EPDM dreiteilig
5M: PTFE/EPDM zweiteilig
5Y: PTFE/EPDM zweiteilig für Auskleidekörper
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
FDM: Antriebsgröße FDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
FDN: Antriebsgröße FDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
HDM: Antriebsgröße HDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
HDN: Antriebsgröße HDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
JDM: Antriebsgröße JDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
JDN: Antriebsgröße JDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
DN-2
Filtern nach
OHNE: Ohne
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
Anschlussart, Stutzen 2
Filtern nach
OHNE: Ohne
6: Gewindestutzen DIN 11851
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
18: Stutzen DIN 11850 Reihe 3
35: Stutzen JIS-G 3447
36: Stutzen JIS-G 3459 Schedule 10s
37: Stutzen SMS 3008
55: Stutzen BS 4825, Part 1
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
80: Clamp ASME BPE
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, für Rohr EN ISO 1127
86: Clamp DIN 32676 Reihe A
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE
8A: Clamp DIN 32676 Reihe A
8P: Clamp DIN 32676 Reihe C
8T: Clamp DIN 32676 Reihe C
A1: Aseptik-Nutflansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
A2: Aseptik-Bundflansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
A4: Aseptik-Nutflansch DIN 11864-NF, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
A5: Aseptik-Bundflansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
A8: Aseptik-Bundflansch DIN 11864-BF, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
C1: Aseptik-Gewindestutzen DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
C2: Aseptik-Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
C4: Aseptik-Gewindestutzen DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
C5: Aseptik-Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
C7: Aseptik-Gewindestutzen DIN 11864-GS, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
C8: Aseptik-Bundstutzen mit Nutüberwurfmutter DIN 11864-BS, für Rohr DIN 11866 Reihe C und ASME BPE
E1: Aseptik-Nutklemmstutzen DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
E2: Aseptik-Bundklemmstutzen DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe A und EN 10357 Serie A
E4: Aseptik-Nutklemmstutzen DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
E5: Aseptik-Bundklemmstutzen DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe B und EN ISO 1127
E7: Aseptik-Nutklemmstutzen DIN 11864-NKS, für Rohr DIN 11866 Reihe C / ASME BPE
E8: Aseptik-Bundklemmstutzen DIN 11864-BKS, für Rohr DIN 11866 Reihe C / ASME BPE
FV: Rohrverschraubung mit frontbündiger Edelstahldichtkontur, Überwurfmutter mit Innengewinde (weiblich)
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
1500: Ra ≤ 6,3 µm für medienberührte Oberflächen, innen/außen gestrahlt
1502: Ra ≤ 0,8 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1503: Ra ≤ 0,8 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
1507: Ra ≤ 0,6 µm für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
1508: Ra ≤ 0,6 µm für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
1516: Ra ≤ 0,25 µm für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE5, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
1527: Ra ≤ 0,25 µm für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 H5, innen mechanisch poliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
1534: medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche 1500
1536: Ra ≤ 0,4 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
1537: Ra ≤ 0,4 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
1787: keine Oberflächenrauheit für Komplettteil, verwendete Komponente: Ra ≤ 0,25 µm für medienberührte Oberflächen, keine Nachbearbeitung der Schweißnähte, verwendete Komponenten innen/ außen elektropoliert
1799: keine Oberflächenrauheit für Komplettteil, verwendete Komponente: Ra ≤ 0,4 µm für medienberührte Oberflächen, keine Nachbearbeitung der Schweißnähte, verwendete Komponenten innen/ außen elektropoliert
1967: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, Ra ≤ 1,2 µm (50 µin.) außen, innen/außen elektropoliert
7124: medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche SF4
7140: K-NR SF5, K-NR 0101, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, 0101 - Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt
7141: K-NR SF5, K-NR 0104, SF5 - Ra max. 0,51 µm (20 µin.) innen/außen elektropoliert, 0104 - Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
7146: medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt, Oberfläche SF3
7150: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt, Oberfläche SF4
SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2, innen mechanisch poliert
SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF3, innen mechanisch poliert
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF6, innen/außen elektropoliert
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
B: BELGAQUA-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit