Typ
Filtern nach
C487: Absperrklappe, manuell betätigt
DN
Filtern nach
700: DN 700
800: DN 800
900: DN 900
1T0: DN 1000
1T1: DN 1100
1T2: DN 1200
1T4: DN 1400
1T6: DN 1600
Gehäuseform
Filtern nach
L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
Filtern nach
0: 3 bar
1: 6 bar
2: 10 bar
3: 16 bar
Anschlussart
Filtern nach
1: PN 6 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
E: ASME B16.47 A Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
W: AWWA C207, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe
Filtern nach
A: 1.4408 / ASTM A351 CF8M
D: 1.4469 / ASTM GR5A
E: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RESICOAT R4-ES beschichtet 250 µm, Epoxy
P: EN-GJS-400-15 (GGG-40), HALAR beschichtet 600 µm
R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN beschichtet 200 µm
Werkstoff Welle
Filtern nach
1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
E: EPDM
N: NBR
Manschetten-Fixierung
Filtern nach
L: Sitzring lose
Steuerfunktion
Filtern nach
0: Manuell betätigt
Antriebsausführung
Filtern nach
GB1950N: Handgetriebe, Gusseisen
GB2000N: Handgetriebe, Gusseisen
GB200N: Handgetriebe, Gusseisen
GB3000N: Handgetriebe, Gusseisen
GB6800N: Handgetriebe, Gusseisen
GBIW82: Handgetriebe, Gusseisen
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit