Typ
Filtern nach
543: Schrägsitzventil, elektrisch betätigt, eSyStep
DN
Filtern nach
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
6: Gewindestutzen DIN 11851
9: Gewindestutzen DIN ISO 228
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
37: Stutzen SMS 3008
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
80: Clamp ASME BPE, Baulänge FTF ASME BPE
82: Clamp DIN 32676 Reihe B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
86: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1
3C: Gewindemuffe Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
3D: Gewindemuffe NPT, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
34: 1.4435, Feinguss
37: 1.4408, Feinguss
40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
10: 1.4404
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz
Filtern nach
C1: 24 V DC
Regelmodul
Filtern nach
A5: AUF/ZU Antrieb, zusätzliche Endlagenrückmelder konfiguriert für Notstrommodul (NC)
A6: AUF/ZU Antrieb, zusätzliche Endlagenrückmelder konfiguriert für Notstrommodul (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, zusätzliche Endlagenrückmelder
S0: Stellungsregler
S5: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NC)
S6: Stellungsregler, konfiguriert für Notstrommodul (NO)
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
RA205: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA409: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA410: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB213: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB214: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB215: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB409: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB410: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC209: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC210: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC410: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC411: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD211: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD212: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD411: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD412: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE213: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE214: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE215: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE413: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE414: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE415: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF215: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF216: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF217: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF415: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF416: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF417: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG217: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG218: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG219: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG220: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG417: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG418: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG419: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG420: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH217: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH218: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH219: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH220: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH417: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH418: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH419: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH420: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ213: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ214: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ215: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ413: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ414: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ415: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK209: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK210: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK409: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK410: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM205: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM405: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS400: 5 m³/h - linear
RS401: 5 m³/h - linear
RS402: 10 m³/h - linear
RS403: 10 m³/h - linear
RS404: 15 m³/h - linear
RS405: 15 m³/h - linear
RS406: 24 m³/h - linear
RS407: 38 m³/h - linear
RS409: 50 m³/h - linear
RS420: 5 m³/h - mod.EQ
RS421: 5 m³/h - mod.EQ
RS422: 10 m³/h - mod.EQ
RS423: 10 m³/h - mod.EQ
RS424: 15 m³/h - mod.EQ
RS425: 15 m³/h - mod.EQ
RS426: 24 m³/h - mod.EQ
RS427: 38 m³/h - mod.EQ
RS429: 50 m³/h - mod.EQ
RS440: 2,7 m³/h - linear
RS441: 2,7 m³/h - linear
RS442: 6,3 m³/h - linear
RS443: 6,3 m³/h - linear
RS444: 13,3 m³/h - linear
RS445: 13,3 m³/h - linear
RS446: 35,6 m³/h - linear
RS448: 50 m³/h - linear
RS460: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS461: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS462: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS463: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS464: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS465: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS466: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS468: 50 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0108: medienberührte Teile frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Spindelabdichtung PTFE K-NR. 0108 = K-NR. 2013 und K-NR. 0101
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1908: Spindelabdichtung PTFE-PTFE, Oberfläche 1903
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 innen mechanisch poliert
1930: Spindelabdichtung PTFE-PTFE, Oberfläche 1904
Antriebsausführung
Filtern nach
0A: Antriebsgröße 0
0E: Antriebsgröße 0 Sitzdurchmesser 9 mm
0K: Antriebsgröße 0
1A: Antriebsgröße 1
1K: Antriebsgröße 1
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit