Der dreiteilige 2/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ BB04 mit freiem Wellenende und einem Antriebsflansch nach DIN ISO 5211 zur einfachen Montage verschiedener Antriebsvarianten ist durch die eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringem Delta Ferrit Anteil von <3 % speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie wie z.B. der Wasseraufbereitung oder Dampferzeugung geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr.10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.
Es wurden keine Suchergebnisse gefunden. Bitte beachten Sie, dass Artikelnummern beginnend mit "99" nicht im Online-Shop zu finden sind. Gerne möchten wir Ihnen helfen das passende Produkt zu finden. Rufen Sie uns gerne an unter +43 22-36 30 43 45-0.