Doppelexzentrische Absperrklappe mit freiem Wellenende
Hauptanwendungsbereiche der GEMÜ Klappenventile sind industrielle Prozesse, die chemische Industrie sowie die Wassergewinnung und Wasseraufbereitung. Im Standard ist die zentrische Bauweise erhältlich. Für Projekte stehen auf Anfrage auch doppelt exzentrische und dreifach exzentrische Absperrarmaturen zur Verfügung. Je nach Anwendung kann zusätzlich auf entsprechendes Zubehör zurückgegriffen werden. Durch abgestimmte Regelkomponenten wie Stellungs- und Prozessregler können GEMÜ Absperrklappen auch in Regelkreisläufen eingesetzt werden.
Es wurden keine Suchergebnisse gefunden. Bitte beachten Sie, dass Artikelnummern beginnend mit "99" nicht im Online-Shop zu finden sind. Gerne möchten wir Ihnen helfen das passende Produkt zu finden. Rufen Sie uns gerne an unter +43 22-36 30 43 45-0.