Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1241 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.
Es wurden keine Suchergebnisse gefunden. Bitte beachten Sie, dass Artikelnummern beginnend mit "99" nicht im Online-Shop zu finden sind. Gerne möchten wir Ihnen helfen das passende Produkt zu finden. Rufen Sie uns gerne an unter +43 22-36 30 43 45-0.