Typ
Filtern nach
532: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1,
48: Flansch JIS 20K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 10, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 16, DN 50 nach JIS 10K gebohrt
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
37: 1.4408, Feinguss
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
3: Antriebsgröße 3
4: Antriebsgröße 4
1/1: Antriebsgröße 1/1
1Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 1
2Z: Zweistufenantrieb, Antriebsgröße 2
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
RA103: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA305: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA306: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB107: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB108: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB109: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB305: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB306: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC105: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC106: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC305: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC306: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD105: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD106: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD305: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD306: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE107: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE108: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE109: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE307: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE308: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE309: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF107: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF108: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF109: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF307: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF308: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF309: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG107: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG108: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG109: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG307: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG308: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG309: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH107: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH108: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH109: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH307: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH308: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH309: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ105: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ106: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ305: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ306: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK103: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK303: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS340: 63 m³/h - mod.EQ
RS341: 90 m³/h - mod.EQ
RS342: 140 m³/h - mod.EQ
RS343: 40 m³/h - mod.EQ
RS620: 4 m³/h - linear
RS621: 4 m³/h - linear
RS622: 6,3 m³/h - linear
RS623: 6,3 m³/h - linear
RS624: 10 m³/h - linear
RS625: 16 m³/h - linear
RS626: 25 m³/h - linear
RS627: 40 m³/h - linear
RS628: 16 m³/h - linear
RS629: 25 m³/h - linear
RS630: 4 m³/h - mod.EQ
RS631: 4 m³/h - mod.EQ
RS632: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS633: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS634: 10 m³/h - mod.EQ
RS635: 16 m³/h - mod.EQ
RS636: 25 m³/h - mod.EQ
RS637: 40 m³/h - mod.EQ
RS638: 16 m³/h - mod.EQ
RS639: 25 m³/h - mod.EQ
RS680: 40 m³/h - linear
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
B: Starre Tellerbefestigung Sonderausführung für Sauerstoff, (max. Temperatur 60 °C; max. Betriebsdruck 10 bar), Durchflussrichtung nur gegen den Teller möglich! betriebsmedienberührte Dichtwerkstoffe und Hilfsstoffe mit BAM-Prüfung
C: Starre Tellerbefestigung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit