The mounting sleeve accessories are available in the square and star geometry designs. These are used for the shaft and hub support for quarter turn actuators. Both sleeves have an internal square drive (please observe stated measurement dimensions here). The sleeve material is sintered metal and they are chemically nickel plated with a surface of 25 µm.
Die Zubehörteile Adapterhülsen sind in der Ausführung Vierkantgeometrie und Sterngeometrie erhältlich. Eingesetzt werden diese zur Wellen- und Nabenaufnahme bei Schwenkantrieben. Beide Hülsen haben innen einen Vierkant (bitte hier die Maßangaben beachten). Der Werkstoff der Hülsen ist Sintermetall und sie sind chemisch vernickelt mit einer Oberfläche von 25 µm.
Typ: Adapterhülse
Werkstoff: N: Stahl, vernickelt
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Wellenform und -größe: S46: Stern, SW = 46 mm, Vierkant diagonal, SW = 36 mm
Körper: K: Adaption Körper
Länge: 50: 50 mm
Die Zubehörteile Adapterhülsen sind in der Ausführung Vierkantgeometrie und Sterngeometrie erhältlich. Eingesetzt werden diese zur Wellen- und Nabenaufnahme bei Schwenkantrieben. Beide Hülsen haben innen einen Vierkant (bitte hier die Maßangaben beachten). Der Werkstoff der Hülsen ist Sintermetall und sie sind chemisch vernickelt mit einer Oberfläche von 25 µm.
Typ: ADH: Adapterhülse
Werkstoff: N: Stahl, vernickelt
Antrieb: A: Adaption Antrieb
Wellenform und -größe: S46: Stern, SW = 46 mm, Vierkant diagonal, SW = 36 mm
Körper: K: Adaption Körper
Länge: 50: 50 mm
Artikelnummer: 88417138 ADHNA S46K D36 50
The mounting sleeve accessories are available in the square and star geometry designs. These are used for the shaft and hub support for quarter turn actuators. Both sleeves have an internal square drive (please observe stated measurement dimensions here). The sleeve material is sintered metal and they are chemically nickel plated with a surface of 25 µm.
Type: ADH: Mounting sleeve
Material: N: Nickel-plated steel
Antrieb: A: Operator mounting
Shaft connection and size: S46: Star, WAF = 46 mm, Diagonal square, WAF = 36 mm
Body: K: Body mounting
Length: 50: 50 mm
The mounting sleeve accessories are available in the square and star geometry designs. These are used for the shaft and hub support for quarter turn actuators. Both sleeves have an internal square drive (please observe stated measurement dimensions here). The sleeve material is sintered metal and they are chemically nickel plated with a surface of 25 µm.
Type: ADH: Mounting sleeve
Material: N: Nickel-plated steel
Antrieb: A: Operator mounting
Shaft connection and size: S46: Star, WAF = 46 mm, Diagonal square, WAF = 36 mm
Body: K: Body mounting
Length: 50: 50 mm
Item number: 88417138 ADHNA S46K D36 50
The tender texts have been copied to the clipboard