Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Anwendungsbereiche und Branchen
Die Reinheit von Prozessmedien ist in vielen High-Tech-Gebieten zunehmend entscheidend für die Qualität und Quantität der Produkte. Das Spektrum reicht von Bereichen wie Optik, Luft- und Raumfahrt über Bio- und Gentechnologie bis hin zur Mikroelektronik bzw. Halbleiterfertigung. Zahlreiche Anlagenbauer und Endkunden wählen bei der Ausstattung ihrer Geräte und Produktionsanlagen Ventile, Fittinge und Schläuche von GEMÜ zur Mediensteuerung und -regelung sowie für Reinigungs-, Beschichtungs- oder Ätzprozesse. Dabei überzeugen die High Purity Systemlösungen und Komponenten mit einer hohen Beständigkeit und ihrer kompromisslosen Reinheit.
PFA-Schläuche
Das GEMÜ PFA-Schlauchprogramm besteht aus Schlauchrollen und Schlauchstangen. Diese können sowohl in High Purity-Ausführung mit dem Material Teflon® PFA 450 HP (DuPont) als auch in Standardausführung geliefert werden. Letztere nutzt - je nach Verfügbarkeit - PFA M620, Dyneon 6502T oder Daikin MP-230. Die Schläuche sind in den gängigen Längen als Rollen (10 m, 20 m, 50 m, 100 m) sowie als 6 m Stangen erhältlich. Folgende Größen können bestellt werden: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Weitere Größen sind ab 110 m Gesamtlänge als Sondervariante möglich.
Vorteile:
- High Purity Ausführung konform zu SEMI F57, außerdem FDA-Zulassung für Lebensmittelanwendungen
- sehr gute Druckbeständigkeit und gute Biegewechselfestigkeit
- für Temperaturen bis 170 °C geeignet.
- Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI F57 (HighPurity-Ausführung)
- Ausgezeichnete chemikalische und physikalische Eigenschaften- High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
- Sehr gute Druckbeständigkeit
- Gute Biegewechselfestigkeit
- Hohe Transparenz
- Medientemperatur:-70 bis 250 °C
- Betriebsdruck:2 bis 20 bar
- Schlauchgrößen:1/4" bis 1¼"
- Werkstoffe:PFA