Anvendelsesområder og brancher
Procesmediers renhed er på mange hightech-områder i stigende grad afgørende for produkternes kvalitet og kvantitet. Spektret rækker fra områder som optik, luft- og rumfart over bio- og genteknologi til mikroelektronik og produktion af halvledere. Mange anlægsproducenter og slutkunder vælger ved sammensætning af deres udstyr og produktionsanlæg ventiler, fittings og slanger fra GEMÜ til mediestyring og -regulering samt rengørings-, coating- og ætsningsprocesser. Her overbeviser High Purity-systemløsningerne og -komponenterne med en stor modstandsdygtighed og deres kompromisløse renhed.
PFA-slanger
GEMÜ PFA-slangeprogrammet består af slangeruller og slangestænger. Disse kan leveres både i High Purity-udførelse med materialet Teflon® PFA 450 HP (DuPont) samt i standardudførelse. Sidstnævnte fremstilles - alt efter tilgængelighed - af PFA M620, Dyneon 6502T eller Daikin MP-230. Slangerne fås i de gængse længder som ruller (10 m, 20 m, 50 m, 100 m) samt som 6 m stænger. Du kan bestille følgende størrelser: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Andre størrelser og længder fås fra en totallængde på 110 m som specialvariant.
Fordele:
- High Purity-udførelse i overensstemmelse med SEMI F57, derudover FDA-godkendelse til fødevareapplikationer
- Rigtig god trykbestandighed og god træthedsbrudstyrke
- Egnet til temperaturer op til 170 °C.
- Ventilhusmateriale: PFA
- Maks. driftstryk: 18 bar
- Max. medietemperatur: 170 ° C
- Min. medietemperatur: -70 ° C
- Indvendige diametre: DN 4; DN 6; DN 8 (1/4''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')