• Domaines d'application et secteurs
  • Tuyaux

Secteurs et domaines d'application

La pureté des fluides de process joue un rôle de plus en plus déterminant dans la garantie de qualité et de rendement des produits de nombreux secteurs de haute technologie. L'éventail de secteurs couvre par exemple l'industrie optique et aérospatiale de même que la biotechnologie et le génie génétique, et s'étend jusqu'à la microélectronique ou la fabrication de semi-conducteurs. De nombreux constructeurs d'installations et de clients finaux choisissent d'équiper leurs appareils et installations de production en vannes, raccords et tuyaux GEMÜ pour le contrôle et la régulation de fluides, tout comme pour les processus de nettoyage, de traitement de surface ou d'attaque chimique. Dans ce cadre, les solutions de système et les composants High Purity séduisent par une résistance élevée et leur pureté absolue.

Tuyaux en PFA

La gamme de tuyaux en PFA de GEMÜ se compose de tuyaux en rouleaux et en tiges. Ceux-ci sont livrables en version High Purity, en matériau Teflon® PFA 450 HP (DuPont), tout comme en version standard. Cette dernière est fabriquée, selon les disponibilités, en PFA M620, Dyneon 6502T ou Daikin MP-230. Les tuyaux sont disponibles dans les longueurs courantes sous forme de rouleaux (10 m, 20 m, 50 m, 100 m) ainsi que de tiges de 6 m. Les tailles suivantes peuvent être commandées : 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". D'autres tailles et longueurs sont possibles, comme modèle spécial, à partir d'une longueur totale de 110 m.

Avantages :

  • Version High Purity conforme à SEMI F57, et agrément FDA pour les applications alimentaires
  • Excellente résistance à la pression et bonne résistance aux torsions alternées
  • Conviennent jusqu'à une température de 170 °C.
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

TubeStar est une gamme de produit composée de tubes en PFA ultra-purs et standard.Ils sont de préférence utilisés dans les applications avec des fluides ultra-purs ou d'autres produits chimiques.

  • Les valeurs des essais de lixiviation dynamique sont largement inférieures à celles de la norme SEMI F57 (version HighPurity)
  • Caractéristiques chimiques et physiques exceptionnelles- Version High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Excellente résistance à la pression
  • Bonne résistance aux torsions alternées
  • Transparence élevée
  • Température du fluide :-70 à 250 °C
  • Pression de service :2 à 20 bars
  • Matériaux :PFA