GEMÜ 102

Elektrisch betätigtes Magnetventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 102 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.

  • Gute Reinigbarkeit
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Medientemperatur:-20 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:10 bis 40 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 4 bar
  • Nennweiten:DN 6 bis 10
  • Anschlussarten:Gewinde | Klebemuffe
  • Anschlussnormen:DIN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PVDF
  • Versorgungsspannungen:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Schutzart:IP 65
  • Konformitäten:EAC | UL Recognized US