L'elettrovalvola a 2/2 vie con comando diretto GEMÜ 102 dispone di un magnete attuatore completamente rivestito in plastica. La tenuta all'armatura di magnete avviene tramite un soffietto in PTFE nonché una membrana di sicurezza supplementare. Il corpo valvola è disponibile in diversi materiali nonché come corpo a via dritta o corpo ad angolo.
- Ottima capacità di pulizia
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Attuatore magnetico sostituibile senza smontaggio del corpo valvola dalla tubazione
- Temperatura del fluido:-4 fino a 212 °F
- Temperatura ambiente:50 fino a 104 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 60 psi
- Diametri nominali:1/8" (DN 6) fino a 3/8'' (DN 10)
- Tipo di connessione:Bussola da incollaggio | Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO
- Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:| EAC