GEMÜ 529

Elektromotorisch betätigtes Schrägsitzventil

  • Beschreibung
  • Merkmale

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 529 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version AUF/ZU erhältlich. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.

  • Elektromotorischer Linearantrieb für Auf-/Zu-Anwendungen
  • Selbsthemmender Spindelantrieb
  • Sicherheitsabschaltung integriert
  • Optische Sichtanzeige und Handnotbetätigung serienmäßig
  • Integriertes Notstrommodul (optional)
  • Stellungsrückmelder GEMÜ 1215 (optional)

News zum Produkt

02.03.2022

Elektromotorischer Antrieb GEMÜ eSyLite in neuer Vielfalt