The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available, such as PFA, PP or hard rubber
Standard optical position indicator
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 53: Brides EN 1092 / PN16 / forme A, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 13: EN-GJL-250 (GG 25) fonte grise, revêtu ébonite
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 210 mm
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 620 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en métal ou en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 620: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane, rehausse en fonte grise
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 53: Brides EN 1092 / PN16 / forme A, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 13: EN-GJL-250 (GG 25) fonte grise, revêtu ébonite
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2KN: Actionneur à membrane, plastique, diamètre 210 mm
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Numéro d'article: 88731157 620 50D53132912KN
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 53: Flanges EN 1092 / PN16 / form A, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 13: EN-GJL-250 (GG-25), hard rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2KN: Membran actuator, plastic, diameter 210 mm
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 53: Flanges EN 1092 / PN16 / form A, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 13: EN-GJL-250 (GG-25), hard rubber lined
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2KN: Membran actuator, plastic, diameter 210 mm
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88731157 620 50D53132912KN
The tender texts have been copied to the clipboard