The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Suitable for particulate and abrasive media
Stainless steel body suitable for corrosive environments
CIP capable
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PP
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: JDM: Taille d'actionneur JDM
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PP
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: JDM: Taille d'actionneur JDM
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Numéro d'article: 88820642 695 50D 8185M1JDM
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: JDM: Operator size JDM
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 18: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PP lined
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: JDM: Operator size JDM
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88820642 695 50D 8185M1JDM
The tender texts have been copied to the clipboard