GEMÜ 655
655
  • Medientemperatur:0 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 300
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
  • Körperauskleidung:Butyl | Hartgummi | Weichgummi
  • Membranwerkstoffe:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Konformitäten:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Medientemperatur:0 bis 100 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 7 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 250
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:EN-GJL-250, Graugussmaterial | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial
  • Körperauskleidung:Butyl | Hartgummi | Weichgummi
  • Membranwerkstoffe:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Konformitäten:CRN | EAC