GEMÜ 655
655
  • Температура среды :до 100 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 7 бар
  • Номинальные размеры :DN 25 до 300
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
  • Материалы корпуса:EN-GJL-250, серый чугун | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом
  • Облицовка корпуса:Бутил | из мягкой резины | Эбонит
  • Материалы мембран :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Соответствия:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Температура среды :до 100 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 7 бар
  • Номинальные размеры :DN 25 до 250
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
  • Материалы корпуса:EN-GJL-250, серый чугун | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом
  • Облицовка корпуса:Бутил | из мягкой резины | Эбонит
  • Материалы мембран :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Соответствия:CRN | EAC