GEMÜ 655
655
  • Mediumtemperatuur:0 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 300
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | ISO
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer
  • Behuizingsbekleding:Butyl | Hard rubber | Zacht rubber
  • Membraanmaterialen:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformiteiten:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Mediumtemperatuur:0 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 250
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden:Flens
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | ISO
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJL-250, grijs gietijzer | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | EN-GJS-500-7, nodulair gietijzer
  • Behuizingsbekleding:Butyl | Hard rubber | Zacht rubber
  • Membraanmaterialen:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformiteiten:CRN | EAC