GEMÜ 655
655
  • Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 7 bar
  • Nimelliskoot:DN 25 - 300
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
  • Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 7 bar
  • Nimelliskoot:DN 25 - 250
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
  • Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC