497200L233PPE0 GB232 0104

Absperrklappe, manuell

Artikelnummer: 88844915
Beschreibung
Typ 497 Klappenkörper mit Handantrieb
DN 200 DN 200
Gehäuseform L Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 2 10 bar
Anschlussart 3 PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff 3 EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle P Edelstahl, PFA ummantelt, FDA Zulassung DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
Manschette PE PTFE/EPDM
Steuerfunktion 0 manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung GB232 Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Ausführungsart 0104 Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt

Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.

Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 497 Edessa wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.

  • Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
  • Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
  • Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
  • Abschließbarer Handhebel
  • Optionaler Handhebel aus Edelstahl