Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 3T1: Actuator size 3T1
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 3T1: Actuator size 3T1
Item number: 88223156 9650 40Z 23T1
Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 3T1: Antriebsgröße 3T1
Typ: 9650: Metall-Antrieb
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 3T1: Antriebsgröße 3T1
Artikelnummer: 88223156 9650 40Z 23T1
Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Forme de corps: Z: Pour corps de forme B, D, M et T
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 3T1: Taille d'actionneur 3T1
Type: 9650: Actionneur métallique, pneumatique Actionneur à piston en inox, électropoli Indicateur optique de position
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Forme de corps: Z: Pour corps de forme B, D, M et T
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 3T1: Taille d'actionneur 3T1
Numéro d'article: 88223156 9650 40Z 23T1
The tender texts have been copied to the clipboard