The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 723 ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Low weight
Choice of various body materials and connection types
Available as shut off or control valve
2/2 and 3/2-way versions available
The 2/2 and/or 3/2-way ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 15: DN 15
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Ball configur./port position: T: T-port, multi-port design, position 1
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 723 ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 15: DN 15
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Ball configur./port position: T: T-port, multi-port design, position 1
Item number: 88617607 723 15M 2 214U5 AEJ4C20T
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kugelhahn wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, elektrisch betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 2: PVC-C, chloriertes Polyvinylchlorid
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: J4C20: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 20Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Kugelform / Kugelstellung: T: T-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 1, 2 und 3 offen, T-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kugelhahn GEMÜ 723 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: 723: Kugelhahn, Kunststoff, elektrisch betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 2: PVC-C, chloriertes Polyvinylchlorid
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: J4C20: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 20Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Kugelform / Kugelstellung: T: T-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 1, 2 und 3 offen, T-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
Artikelnummer: 88617607 723 15M 2 214U5 AEJ4C20T
La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 723: Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN: 15: DN 15
Forme du corps: M: Version multivoies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Forme du boisseau: T: Boisseau T, version multivoies, position 1
La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 723: Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN: 15: DN 15
Forme du corps: M: Version multivoies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Forme du boisseau: T: Boisseau T, version multivoies, position 1
Numéro d'article: 88617607 723 15M 2 214U5 AEJ4C20T
The tender texts have been copied to the clipboard