8257 10DN437 21 24 50 X

Magnetventil, zwangsgesteuert

Artikelnummer: 88398404
Beschreibung
Typ 8257 Magnetventil, zwangsgesteuert, Magnetventil, zwangsgesteuert
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart N4 1/2 NPT, Gewindemuffe
Werkstoff Ventilkörper 37 1.4408, Edelstahl
Dichtwerkstoff 2 NBR, NBR
Steuerfunktion 1 stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung 24 24 V, 24 V
Frequenz 50 50 Hz, 50 Hz
Sonderausführung X ATEX-Ausführung

Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8257 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, HNBR, FKM, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.

  • Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
  • Weiches Schließverhalten
  • Kompakte Bauform
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
  • Optimale Medienverträglichkeit durch hochwertige Werkstoffauswahl
  • NPT-Gewinde verfügbar
  • Optional für Flüssigkeiten und Dampf bis 150 °C