Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 695 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
CIP-fähig
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: JDN: Operator size JDN
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ 695 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 695: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: JDN: Operator size JDN
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88915463 695 50D 890131JDN
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 13: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: JDN: Antriebsgröße JDN
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 695 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 695: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 13: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: JDN: Antriebsgröße JDN
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Artikelnummer: 88915463 695 50D 890131JDN
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 13: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: JDN: Taille d'actionneur JDN
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».
Type: 695: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 13: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: JDN: Taille d'actionneur JDN
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Numéro d'article: 88915463 695 50D 890131JDN
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert