Typ
Filtern nach
534: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
11: Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1,
48: Flansch JIS 20K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 10, ASME/ANSI B16.10 Tabelle 1, Spalte 16, DN 50 nach JIS 10K gebohrt
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
37: 1.4408, Feinguss
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtung
Filtern nach
5: PTFE
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
3: Antriebsgröße 3
4: Antriebsgröße 4
1/2: Antriebsgröße 1/2
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
RA301: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA302: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB101: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB102: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB103: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB301: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB302: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC101: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC102: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC301: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC302: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD101: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD102: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD301: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD302: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE101: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE102: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE103: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE301: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE302: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE303: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF101: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF102: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF103: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF301: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF302: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF303: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG101: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG102: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG103: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG301: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG302: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG303: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH101: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH102: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH103: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH301: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH302: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH303: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ101: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ102: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ301: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ302: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK101: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK301: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS020: 4 m³/h - linear
RS021: 4 m³/h - linear
RS022: 6,3 m³/h - linear
RS023: 6,3 m³/h - linear
RS024: 10 m³/h - linear
RS025: 16 m³/h - linear
RS026: 25 m³/h - linear
RS027: 40 m³/h - linear
RS028: 16 m³/h - linear
RS029: 25 m³/h - linear
RS030: 4 m³/h - mod.EQ
RS031: 4 m³/h - mod.EQ
RS032: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS033: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS034: 10 m³/h - mod.EQ
RS035: 16 m³/h - mod.EQ
RS036: 25 m³/h - mod.EQ
RS037: 40 m³/h - mod.EQ
RS038: 16 m³/h - mod.EQ
RS039: 25 m³/h - mod.EQ
RS350: 63 m³/h - mod.EQ
RS351: 90 m³/h - mod.EQ
RS352: 140 m³/h - mod.EQ
RS353: 40 m³/h - mod.EQ
RS363: 40 m³/h - linear
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit