Type
Filtrer par
BB06: Corps de vanne à boisseau sphérique, métallique, en une partie, bride compacte, ISO 5211, plan de pose, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
Filtrer par
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps / boisseau
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
U: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 30° (Valeur KV voir fiche technique)
W: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 90° (Valeur KV voir fiche technique)
Y: 2/2 voies droites à travers le corps, V-ball 60° (Valeur KV voir fiche technique)
Type de raccordement
Filtrer par
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
68: Bride EN 1092, PN 16 / PN40, forme B DN 15 à DN 50, bride EN 1092, PN 16, forme B DN65 à DN 100
Matériau vanne à boisseau
Filtrer par
37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau de joint
Filtrer par
5: PTFE Joint torique FKM
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
5227: Rupture thermique entre l'actionneur et le corps de la vanne par pont de montage, pont de montage et fixations en acier inoxydable
5237: K-NR 5227, K-NR 7056, 5227 - Séparation thermique par pont de montage, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
7056: Poignée raccourcie pour montage d'indicateurs de position.
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
O: Version spéciale pour oxygène température maximale du fluide : 100°C, pression de service limitée conformément aux données de la plaque signalétique Matériaux en contact avec le fluide nettoyés et graisse ainsi que joint avec contrôle sur la base de DIN EN 1797 / ISO 21010
X: explosion protection
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité