415 25D1737 41 0

Absperrklappe, pneumatisch NC

Artikelnummer: 88621978
Beschreibung
Typ 415 Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 17 Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Gehäusewerkstoff 37 1.4408, Feinguss
Manschette 4 FPM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 0 Antrieb 0, Kolbendurchmesser 50 mm
Wellenform und -größe D08 Vierkant, diagonal, SW 8 mm

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 415 aus Edelstahl oder Messing wird pneumatisch über einen platzsparenden Kolbenantrieb betrieben. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Alternativ kann ein preiswerter Rack’n’Pinion Antrieb aufgebaut werden. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.

  • Geeignet für Vakuumanwendungen und Tieftemperaturen
  • Hochwertige Absperrklappe aus Edelstahl oder Messing
  • In kleinen Nennweiten verfügbar
  • Kompakter und stabiler Körper
  • Korrosionsfester und platzsparender Kolbenantrieb aus Kunststoff oder Metall