343 25M1137 5C1L0R346720130A

Mehrwege-Sitzventil, motorisch

Artikelnummer: 88817849
Beschreibung
Typ 343 Mehrwegesitzventil, elektrisch betätigt, elektromechanischer Hohlwellenantrieb, Gehäuse mit Flanschanschluss, eSyDrive
DN 25 DN 25
Gehäuseform M Mehrwege-Ausführung
Anschlussart 11 Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 37 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung 5 PTFE
Spannung / Frequenz C1 24 V DC
Regelmodul L0 AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkegel R3467 4 m³/h - linear
Ausführungsart 2013 Spindelabdichtung PTFE-PTFE
Antriebsausführung 0A Antriebsgröße 0

Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 343 eSyDrive verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-/Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Lineare Regelkennlinien realisierbar
  • Kraft und Geschwindigkeit variabel einstellbar
  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web
  • Integrierte optische Stellungsanzeige sowie LED-Weitsichtanzeige
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)