The GEMÜ 417 butterfly valve has an ergonomically designed corrosion resistant plastic hand lever. It can be protected against accidental operation by the integrated locking device.
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Simple installation with union nut
Ergonomic handle with anti-twist system and locking device
Die zentrische Absperrklappe verfügt über einen ergonomisch gestalteten, korrosionsfesten Handhebel aus Kunststoff. Dieser kann mittels integrierter Arretiervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt werden.
Typ: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Manschette: 4: FPM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 417 verfügt über einen ergonomisch gestalteten, korrosionsfesten Handhebel aus Kunststoff. Dieser kann mittels integrierter Arretiervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt werden.
Typ: 417: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Manschette: 4: FPM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Artikelnummer: 88012870 417 15D 7 1 40
The butterfly valve has an ergonomically designed corrosion resistant plastic hand lever. It can be protected against accidental operation by the integrated locking device.
Type: 417: Butterfly valve, manually operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
The GEMÜ 417 butterfly valve has an ergonomically designed corrosion resistant plastic hand lever. It can be protected against accidental operation by the integrated locking device.
Type: 417: Butterfly valve, manually operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 0: Manually operated
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
Item number: 88012870 417 15D 7 1 40
The tender texts have been copied to the clipboard