The GEMÜ 423 butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Low weight
Adjustable end positions by means of microswitches
Corrosion resistant plastic body
Simple installation with union nut
Compact design
Die zentrische Absperrklappe verfügt über einem wartungsarmen, elektromotorisch betätigten Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Antrieb
Antriebsausführung: 3035: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 35Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung C1
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 423 verfügt über einem wartungsarmen, elektromotorisch betätigten Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: 423: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Antrieb
Antriebsausführung: 3035: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 35Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung C1
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Artikelnummer: 88457569 423 50D 7 114C1 A0 30350104
The butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 423: Butterfly valve, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control
Actuator version: 3035: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 35Nm, GEMUE, size 3 supply voltage C1
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
The GEMÜ 423 butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 423: Butterfly valve, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control
Actuator version: 3035: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 35Nm, GEMUE, size 3 supply voltage C1
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
Item number: 88457569 423 50D 7 114C1 A0 30350104
The tender texts have been copied to the clipboard