Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure
2
10 bar
Connection type
D
ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20, For LUG housing / threaded holes UNC thread
Body material
3
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material
P
Stainless steel, PFA encapsulated, FDA approval
Shut-off seal material
5E
TFM/EPDM (FDA certification)
Actuator flange
F05
F05, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size
D09
Square, diagonal, WAF 9 mm
Shaft length
17
17 mm
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Suitable for chemically corrosive media
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
High-quality selection of materials can be combined in different ways
High level of plant reliability thanks to one-piece shaft and spring-washer-supported seal system
Long service life thanks to shaft bearings and special disc and liner geometry
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 1200 (1″ – 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende Edessa
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: P: Edelstahl, PFA ummantelt, FDA Zulassung DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
Werkstoff Absperrdichtung: 5E: TFM/EPDM (FDA-Zertifizierung)
Antriebsflansch: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D09: Vierkant, diagonal, SW 9 mm
Wellenlänge: 17: 17 mm
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 1200 (1″ – 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: 490: Absperrklappe, freies Wellenende Edessa
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: P: Edelstahl, PFA ummantelt, FDA Zulassung DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
Werkstoff Absperrdichtung: 5E: TFM/EPDM (FDA-Zertifizierung)
Antriebsflansch: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D09: Vierkant, diagonal, SW 9 mm
Wellenlänge: 17: 17 mm
Artikelnummer: 88768442 490 40W2D3P5E F05 D09
The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 490: Butterfly valve, bare shaft Edessa
DN: 40: DN 40
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20, For LUG housing / threaded holes UNC thread
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: P: Stainless steel, PFA encapsulated, FDA approval
Shut-off seal material: 5E: TFM/EPDM (FDA certification)
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D09: Square, diagonal, WAF 9 mm
Shaft length: 17: 17 mm
The GEMÜ 490 Edessa PTFE-lined butterfly valve has a bare shaft. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1"–48"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 490: Butterfly valve, bare shaft Edessa
DN: 40: DN 40
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20, For LUG housing / threaded holes UNC thread
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: P: Stainless steel, PFA encapsulated, FDA approval
Shut-off seal material: 5E: TFM/EPDM (FDA certification)
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D09: Square, diagonal, WAF 9 mm
Shaft length: 17: 17 mm
Item number: 88768442 490 40W2D3P5E F05 D09
The tender texts have been copied to the clipboard