Démultiplicateur prééquipé pour montage de contacts de fin de course
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.
La vanne papillon à axe centré et à joint d'étanchéité PTFE GEMÜ 497 Edessa est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1200 (1½″ - 36″), avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.
Convient aux fluides chimiques agressifs
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
Choix de matériaux de très haute qualité permettant différentes combinaisons
Sécurité système élevée grâce à l'axe en une pièce et au système d'étanchéité soutenu par un ressort à disque
Longue durée de vie assurée par le palier-support et la géométrie sphérique du papillon et de la manchette
Poignée verrouillable
Poignée en inox en option
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: Klappenkörper mit Handantrieb
DN: 250: DN 250
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: P: Edelstahl, PFA ummantelt, FDA Zulassung DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
Manschette: PF: PTFE/FPM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Ausführungsart: 7042: Getriebe vorbereitet für Endschaltermontage
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 497 Edessa wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: 497: Klappenkörper mit Handantrieb
DN: 250: DN 250
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: P: Edelstahl, PFA ummantelt, FDA Zulassung DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
Manschette: PF: PTFE/FPM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: GB232: Handgetriebe Aluminiumdruckgussgehäuse
Ausführungsart: 7042: Getriebe vorbereitet für Endschaltermontage
Artikelnummer: 88929880 497250L233PPF0 GB232 7042
The PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 497: Butterfly valve body with manual operator
DN: 250: DN 250
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: P: Stainless steel, PFA encapsulated, FDA approval
Seat (liner): PF: PTFE/FPM
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Type of design: 7042: Gearbox prepared for limit switch mounting
The GEMÜ 497 Edessa PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 497: Butterfly valve body with manual operator
DN: 250: DN 250
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: P: Stainless steel, PFA encapsulated, FDA approval
Seat (liner): PF: PTFE/FPM
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Type of design: 7042: Gearbox prepared for limit switch mounting
Item number: 88929880 497250L233PPF0 GB232 7042
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.