OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version
BC05
Actuator, motorized, operating time 16s, torque 50Nm, BERNARD, type AQ 2 additional limit switches, heating, manual override, aluminium housing, RAL1014, IP68
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 498 Edessa PTFE-lined butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1½"–36"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Suitable for chemically corrosive media
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
High-quality selection of materials can be combined in different ways
High level of plant reliability thanks to one-piece shaft and spring-washer-supported seal system
Long service life thanks to shaft bearings and special disc and liner geometry
Wide choice of motorized actuator types
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt Edessa
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
Manschette: PS: PTFE/Silikon (FDA-konform)
Spannung / Frequenz: L2: 230 V/50 Hz
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: BC05: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 50Nm, BERNARD, Typ AQ 2 zusätzliche Endlagenschalter, Heizung, manuelle Notbetätigung, Aluminium Gehäuse, RAL1014, IP68
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 498 Edessa wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: 498: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt Edessa
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
Manschette: PS: PTFE/Silikon (FDA-konform)
Spannung / Frequenz: L2: 230 V/50 Hz
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: BC05: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 50Nm, BERNARD, Typ AQ 2 zusätzliche Endlagenschalter, Heizung, manuelle Notbetätigung, Aluminium Gehäuse, RAL1014, IP68
Artikelnummer: 88784725 498 32L233SPS L2 AE BC05
The GEMÜ 498 Edessa PTFE-lined butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1½"–36"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 498: Butterfly valve, motorized Edessa
DN: 32: DN 32
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: S: 1.4469, DUPLEX, steel, for DN 40 - DN 200 (disc/shaft), 1.4404 / 316L, stainless steel, for DN 250 - DN 1200 (disc), 1.4462, DUPLEX, steel, for DN 250 - DN 1200 (shaft)
Seat (liner): PS: PTFE/silicone FDA approval
Voltage / Frequency: L2: 230 V/50 Hz
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: BC05: Actuator, motorized, operating time 16s, torque 50Nm, BERNARD, type AQ 2 additional limit switches, heating, manual override, aluminium housing, RAL1014, IP68
The GEMÜ 498 Edessa PTFE-lined butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. The disc and shaft are one piece; body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 (1½"–36"), in the standardized installation lengths: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) available in wafer and lug body versions.
Type: 498: Butterfly valve, motorized Edessa
DN: 32: DN 32
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: S: 1.4469, DUPLEX, steel, for DN 40 - DN 200 (disc/shaft), 1.4404 / 316L, stainless steel, for DN 250 - DN 1200 (disc), 1.4462, DUPLEX, steel, for DN 250 - DN 1200 (shaft)
Seat (liner): PS: PTFE/silicone FDA approval
Voltage / Frequency: L2: 230 V/50 Hz
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: BC05: Actuator, motorized, operating time 16s, torque 50Nm, BERNARD, type AQ 2 additional limit switches, heating, manual override, aluminium housing, RAL1014, IP68
Item number: 88784725 498 32L233SPS L2 AE BC05
The tender texts have been copied to the clipboard