The GEMÜ C480 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Simple installation
Low torques
Modular construction
Advanced seal design - even for larger diameters
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C480 verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 900: DN 900
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 0: 3 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN beschichtet 200 µm
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Antriebsflansch: F25: F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: W80: Wellendurchmesser 80 mm, 2 Passfedern
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ C480 verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 700 – 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: C480: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 900: DN 900
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 0: 3 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe: R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN beschichtet 200 µm
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Antriebsflansch: F25: F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: W80: Wellendurchmesser 80 mm, 2 Passfedern
Artikelnummer: 88888663 C480900U022R1ELF25 W80
The GEMÜ C480 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: C480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 900: DN 900
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 0: 3 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN coated 200 µm
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Actuator flange: F25: F25, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: W80: Shaft diameter 80 mm, 2 keyways
The GEMÜ C480 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN700 - 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: C480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 900: DN 900
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 0: 3 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: R: EN-GJS-400-15 (GGG-40), RILSAN coated 200 µm
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Actuator flange: F25: F25, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: W80: Shaft diameter 80 mm, 2 keyways
Item number: 88888663 C480900U022R1ELF25 W80
The tender texts have been copied to the clipboard