The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: DAHL11: Handhebel, Aluminium
Ausführungsart: 7145: Klappenkörper pulverbeschichtet RAL 9003 signalweiss, Schichtdicke circa 120 µm
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D487 Victoria wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D487: Absperrklappe, manuell betätigt
DN: 65: DN 65
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 3: 16 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: E: EPDM
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: DAHL11: Handhebel, Aluminium
Ausführungsart: 7145: Klappenkörper pulverbeschichtet RAL 9003 signalweiss, Schichtdicke circa 120 µm
Artikelnummer: 88747101 D487 65W332A1EL0 DAHL11 7145
The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: D487: Butterfly valve, manually operated
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: DAHL11: Hand lever, aluminium
Execution type: 7145: Butterfly valve body, powder-coated, RAL 9003 Signal white, layer thickness approx. 120 µm
The GEMÜ D487 Victoria soft-seated butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standardized installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: D487: Butterfly valve, manually operated
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: DAHL11: Hand lever, aluminium
Execution type: 7145: Butterfly valve body, powder-coated, RAL 9003 Signal white, layer thickness approx. 120 µm
Item number: 88747101 D487 65W332A1EL0 DAHL11 7145
The tender texts have been copied to the clipboard