GEMÜ 9468 is a motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The torque in the end positions is increased. This enables a closing curve matched to the valves.
Increased torque in the end positions with consistent motor load/rotational speed through threaded spindle kinematics (closing curve matched to valves)
Low weight
Robust and low-wear because of the mechanically stable design
GEMÜ 9468 ist ein elektromotorisch betätigter Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Das Drehmoment in den Endlagen ist erhöht. Das ermöglicht eine an die Armaturen angepasste Schließcharakteristik.
Typ: elektrischer Schwenkantrieb, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung
Feldbus: 000: Ohne
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Anschluss Antrieb: F07: Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07
Zentrierung: N: ohne Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite: S17: Stern, SW 17 mm
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: 0E: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Relais, nicht reversierbar
Antriebsausführung: 2070: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 70Nm, GEMÜ, Größe 2, Anschluss-Spannung C1
GEMÜ 9468 ist ein elektromotorisch betätigter Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Das Drehmoment in den Endlagen ist erhöht. Das ermöglicht eine an die Armaturen angepasste Schließcharakteristik.
Typ: 9468: elektrischer Schwenkantrieb, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung
Feldbus: 000: Ohne
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Anschluss Antrieb: F07: Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07
Zentrierung: N: ohne Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite: S17: Stern, SW 17 mm
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: 0E: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Relais, nicht reversierbar
Antriebsausführung: 2070: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 70Nm, GEMÜ, Größe 2, Anschluss-Spannung C1
Artikelnummer: 88319266 9468000ZF07NS17C10E2070
GEMÜ 9468 is a motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The torque in the end positions is increased. This enables a closing curve matched to the valves.
Type: 9468: Motorized quarter turn actuator, optical position indicator, manual override
Fieldbus: 000: Without
Actuator use: Z: Accessory
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Operator connection: F07: Flange type DIN EN ISO 5211, F07
Location spigot: N: Without location spigot
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF 17 mm
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: 0E: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, relay not reversible
Actuator version: 2070: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 70Nm, supply voltage C1 GEMUE, size 2
GEMÜ 9468 is a motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The torque in the end positions is increased. This enables a closing curve matched to the valves.
Type: 9468: Motorized quarter turn actuator, optical position indicator, manual override
Fieldbus: 000: Without
Actuator use: Z: Accessory
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Operator connection: F07: Flange type DIN EN ISO 5211, F07
Location spigot: N: Without location spigot
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF 17 mm
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: 0E: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, relay not reversible
Actuator version: 2070: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 70Nm, supply voltage C1 GEMUE, size 2
Item number: 88319266 9468000ZF07NS17C10E2070
The tender texts have been copied to the clipboard