GEMÜ DR ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Bewährte Antriebstechnologie
Einfache Einstellung der Endlagen
Flexibel einsetzbar
Hubbegrenzung verfügbar (optional)
Robuste Ausführung
Schnittstelle gemäß EN ISO 5211
Vielfältiges Zubehör
GEMÜ DR ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: doppeltwirkender Schwenkantrieb, DR=doppeltwirkend, rechtsdrehend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW 14 mm, Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE Typ: DU03: DR0030U
GEMUE Antriebsfedersatz: A: 0, Federn je Seite (DR/DL/D3/D4)
GEMUE Anschluss: P: F05/F07 S14
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: DR: doppeltwirkender Schwenkantrieb, DR=doppeltwirkend, rechtsdrehend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW 14 mm, Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE Typ: DU03: DR0030U
GEMUE Antriebsfedersatz: A: 0, Federn je Seite (DR/DL/D3/D4)
GEMUE Anschluss: P: F05/F07 S14
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Artikelnummer: 88345916 DR0030U F05/07 S14A
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Double acting quarter turn actuator, DR=double acting;clockwise rotation (CW), Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU03: DR0030U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Double acting quarter turn actuator, DR=double acting;clockwise rotation (CW), Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU03: DR0030U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88345916 DR0030U F05/07 S14A
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert