Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version
0100U
00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set
6
Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange
F05F07
F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot
N
Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size
S17
Star, WAF 17 mm, Star, WAF = 17 mm
Material
E
Version E (SC/SO/DR/DL) for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
Interface in accordance with EN ISO 5211
Diverse accessories
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: einfachwirkender Schwenkantrieb, SC=einfachwirkend, federschließend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: 6: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S17: Stern, SW 17 mm, Stern, SW = 17 mm
Werkstoff: E: Version E (SC/SO/DR/DL) für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE Typ: SU10: SC0100U
GEMUE Antriebsfedersatz: K: 6, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMUE Anschluss: C: F05/F07 S17
GEMUE Antriebsausführung: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: SC: einfachwirkender Schwenkantrieb, SC=einfachwirkend, federschließend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: 6: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S17: Stern, SW 17 mm, Stern, SW = 17 mm
Werkstoff: E: Version E (SC/SO/DR/DL) für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE Typ: SU10: SC0100U
GEMUE Antriebsfedersatz: K: 6, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMUE Anschluss: C: F05/F07 S17
GEMUE Antriebsausführung: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Artikelnummer: 88492857 SC0100U 6F05/07 S17E
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 6: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF 17 mm, Star, WAF = 17 mm
Material: E: Version E (SC/SO/DR/DL) for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU10: SC0100U
GEMUE actuator spring set: K: 6, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0100U: 00100 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 6: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF 17 mm, Star, WAF = 17 mm
Material: E: Version E (SC/SO/DR/DL) for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU10: SC0100U
GEMUE actuator spring set: K: 6, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88492857 SC0100U 6F05/07 S17E
The tender texts have been copied to the clipboard