Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version
0300U
00300 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set
6
Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange
F07F10
F07/F10, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot
N
Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size
S22
Star, WAF 22 mm, Star, WAF = 22 mm
Material
E
Version E (SC/SO/DR/DL) for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
Interface in accordance with EN ISO 5211
Diverse accessories
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: einfachwirkender Schwenkantrieb, SC=einfachwirkend, federschließend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0300U: 00300 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: 6: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F07F10: F07/F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S22: Stern, SW 22 mm, Stern, SW = 22 mm
Werkstoff: E: Version E (SC/SO/DR/DL) für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE Typ: SU30: SC0300U
GEMUE Antriebsfedersatz: K: 6, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMUE Anschluss: D: F07/F10 S22
GEMUE Antriebsausführung: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: SC: einfachwirkender Schwenkantrieb, SC=einfachwirkend, federschließend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0300U: 00300 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: 6: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F07F10: F07/F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S22: Stern, SW 22 mm, Stern, SW = 22 mm
Werkstoff: E: Version E (SC/SO/DR/DL) für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Seewasser, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle Edelstahl, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE Typ: SU30: SC0300U
GEMUE Antriebsfedersatz: K: 6, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMUE Anschluss: D: F07/F10 S22
GEMUE Antriebsausführung: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Artikelnummer: 88529000 SC0300U 6F07/10 S22E
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0300U: 00300 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 6: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F07F10: F07/F10, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S22: Star, WAF 22 mm, Star, WAF = 22 mm
Material: E: Version E (SC/SO/DR/DL) for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU30: SC0300U
GEMUE actuator spring set: K: 6, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: D: F07/F10 S22
GEMUE actuator execution: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0300U: 00300 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 6: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F07F10: F07/F10, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211, F10, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S22: Star, WAF 22 mm, Star, WAF = 22 mm
Material: E: Version E (SC/SO/DR/DL) for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: SU30: SC0300U
GEMUE actuator spring set: K: 6, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: D: F07/F10 S22
GEMUE actuator execution: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88529000 SC0300U 6F07/10 S22E
The tender texts have been copied to the clipboard