GEMÜ 3020 is a volumetric flow measuring turbine. There is a separation of media between the measuring and evaluating unit and it has integrated flow rectifiers. The evaluating unit uses industrial standard measurement signals and is works calibrated.
Very low pressure loss
Short inlet/outlet distances
Precise volume flow measurement
Integrated flow rectifier
GEMÜ 3020 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Sie verfügt über eine Medientrennung zwischen Mess- und Auswerteeinheit und integrierte Strömungsgleichrichter. Die Auswerteeinheit mit Industriestandard-Messsignalen ist werksseitig kalibriert.
Typ: Volumenstrom-Messturbine Transmitter
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 1: Gehäuse PVC hart, grau, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: P: ohne Anzeige
Messwertumformer: 002: Frequenzausgang
Durchflussleistung: 25000: maximale Durchflussleistung 25000 l/h
Ausführungsart: 1258: Einlegeteil aus PP, zum Muffenschweissen
GEMÜ 3020 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Sie verfügt über eine Medientrennung zwischen Mess- und Auswerteeinheit und integrierte Strömungsgleichrichter. Die Auswerteeinheit mit Industriestandard-Messsignalen ist werksseitig kalibriert.
Typ: 3020: Volumenstrom-Messturbine Transmitter
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff: 1: Gehäuse PVC hart, grau, Innenteile PVDF
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Lage der Anzeige: P: ohne Anzeige
Messwertumformer: 002: Frequenzausgang
Durchflussleistung: 25000: maximale Durchflussleistung 25000 l/h
Ausführungsart: 1258: Einlegeteil aus PP, zum Muffenschweissen
Artikelnummer: 88876940 3020 50D 7 114P002250001258
GEMÜ 3020 is a volumetric flow measuring turbine. There is a separation of media between the measuring and evaluating unit and it has integrated flow rectifiers. The evaluating unit uses industrial standard measurement signals and is works calibrated.
Type: 3020: Flow transmitter, turbine
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Material: 1: Body PVC-U, grey; internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: P: Without display
Transducer: 002: Frequency output
Flow rate: 25000: Maximum flow rate 25000 l/h
Execution type: 1258: Einlegeteil aus PP, zum Muffenschweissen
GEMÜ 3020 is a volumetric flow measuring turbine. There is a separation of media between the measuring and evaluating unit and it has integrated flow rectifiers. The evaluating unit uses industrial standard measurement signals and is works calibrated.
Type: 3020: Flow transmitter, turbine
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Material: 1: Body PVC-U, grey; internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: P: Without display
Transducer: 002: Frequency output
Flow rate: 25000: Maximum flow rate 25000 l/h
Execution type: 1258: Einlegeteil aus PP, zum Muffenschweissen
Item number: 88876940 3020 50D 7 114P002250001258
The tender texts have been copied to the clipboard