The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Good level of accuracy, simple operation
Clear and large size printed scale
ATEX version available as an option
Over 500 standard scales and 13,000 special scales are available with further scales on request
Corrosion-resistant plastic parts
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 21: PA, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 6: Temperguss
Messrohrgröße: 22: Konus 22
Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.
Typ: 867: Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper 1.4571 (316Ti) mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS: R: konform nach RoHS
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Durchgangsrohr
Anschlussart: 7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe Rp
Messrohrwerkstoff: 21: PA, glasklar
O-Ring Werkstoff: 14: EPDM
Anschlusswerkstoff: 6: Temperguss
Messrohrgröße: 22: Konus 22
Artikelnummer: 88072657 867R15D7R2114 622
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 867: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 6: Malleable iron
Metering tube size: 22: Conus 22
The GEMÜ 850 flowmeter operates according to the variable area principle and has a transparent metering tube. The scale printed onto the metering tube is suited to the medium. Dovetail sections moulded onto the metering tube allow for easy mounting of adjustable visual flow indicators, limit switches and a continuous readout transmitter.
Type: 867: Variable area flowmeter, 1.4571 (316Ti) stainless steel float with magnet, (series 850)
RoHS conformance: R: Conformance to RoHS
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: Straight through tube
Connection type: 7R: Union ends with Rp threaded socket insert
Metering tube material: 21: PA, transparent
O-ring material: 14: EPDM
Union material: 6: Malleable iron
Metering tube size: 22: Conus 22
Item number: 88072657 867R15D7R2114 622
The tender texts have been copied to the clipboard