Typ: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1/N: Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Typ: 9615: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1/N: Antriebsgröße 1/N
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88216792 9615 10D 11/N 0101
Type: 9615: Plastic operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Actuator size 1/N
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Type: 9615: Plastic operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Actuator size 1/N
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88216792 9615 10D 11/N 0101
The tender texts have been copied to the clipboard