Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 3T1: Antriebsgröße 3T1
Typ: 9650: Metall-Antrieb
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Antriebsverwendung: Z: für Körper Gehäuseform B, D, M und T
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 3T1: Antriebsgröße 3T1
Artikelnummer: 88206607 9650 40Z 13T1
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3T1: Actuator size 3T1
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Actuator use: Z: For Body Configuration B,D, M and T
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3T1: Actuator size 3T1
Item number: 88206607 9650 40Z 13T1
The tender texts have been copied to the clipboard